Douille de réduction pour raccord fileté pour tuyau en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RS-8X6
304RS-10X6
304RS-10X8
304RS-15X8
304RS-15X10
304RS-20X10
304RS-20X15
304RS-25X15
304RS-25X20
304RS-32X20
304RS-32X25
304RS-40X25
304RS-40X32
304RS-50X25
304RS-50X32
304RS-50X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

7.10 €

1 8 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)

7.19 €

1 8 jours 3/8B (10A)1/8B (6A)

7.16 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)

10.58 €

1 Disponible 5 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)

10.58 €

1 Disponible 5 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)

14.05 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)

14.08 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

22.13 €

1 8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

22.14 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)3/4B (20A)

33.83 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

33.82 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

46.81 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

46.64 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

69.83 €

1 8 jours 2B (50A)1B (25A)

69.79 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

69.83 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Fluide applicable aucune restriction du fabricant Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique