Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304ESS10-25 |
304ESS10-32 |
304ESS10-40 |
304ESS10-50 |
304ESS10-65 |
304ESS10-80 |
304ESS10-90 |
304ESS10-100 |
304ESS10-125 |
304ESS10-150 |
304ESS10-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal | |
---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 1 | 11 jours | 1B (25A) | ||
12.17 € | 1 | 11 jours | 1 1/4B(32A) | ||
13.91 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1 1/2B(40A) | |
20.00 € | 1 | 11 jours | 2B (50A) | ||
31.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 1/2B (65A) | |
44.34 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | ||
119.50 € | 1 | 8 jours | 3 1/2B (90A) | ||
67.79 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | ||
114.72 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | ||
117.18 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | ||
249.53 € | 1 | 8 jours | 8B (200A) |
Loading...
Type | Type à soudage en bout | Forme du raccord | Coude | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH10S | Fluide applicable | Eau |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles