Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord de tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, coude à 90° (court) SUS304 S40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304ESS40-25
304ESS40-32
304ESS40-40
304ESS40-50
304ESS40-65
304ESS40-80
304ESS40-100
304ESS40-125
304ESS40-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal

11.42 €

Disponible 8 jours 1B (25A)

12.57 €

Disponible 8 jours 1 1/4B(32A)

14.86 €

Disponible 8 jours 1 1/2B(40A)

21.71 €

Disponible 8 jours 2B (50A)

36.55 €

8 jours 2 1/2B (65A)

51.97 €

8 jours 3B (80A)

108.51 €

8 jours 4B (100A)

115.51 €

8 jours 5B (125A)

207.43 €

8 jours 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Coude Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH40 Fluide applicable Eau

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique