Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304ELS20-15 |
304ELS20-20 |
304ELS20-25 |
304ELS20-32 |
304ELS20-40 |
304ELS20-50 |
304ELS20-65 |
304ELS20-80 |
304ELS20-100 |
304ELS20-125 |
304ELS20-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal | |
---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1/2B (15A) | |
11.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/4B (20A) | |
11.78 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | ||
13.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1 1/4B(32A) | |
19.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1 1/2B(40A) | |
26.25 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | ||
42.55 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | ||
65.19 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | ||
108.64 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | ||
137.24 € | 1 | 9 jours | 5B (125A) | ||
192.26 € | 1 | 9 jours | 6B (150A) |
Loading...
Type | Type à soudage en bout | Forme du raccord | Coude | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH20S | Fluide applicable | Eau |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles