Raccord de tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, coude à 90° (long) SUS304 S40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304ELS40-15
304ELS40-20
304ELS40-25
304ELS40-32
304ELS40-40
304ELS40-50
304ELS40-65
304ELS40-80
304ELS40-100
304ELS40-125
304ELS40-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal

16.31 €

1 9 jours 1/2B (15A)

16.31 €

1 9 jours 3/4B (20A)

16.31 €

1 Disponible 9 jours 1B (25A)

18.11 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)

21.74 €

1 Disponible 9 jours 1 1/2B(40A)

31.68 €

1 Disponible 9 jours 2B (50A)

54.33 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)

99.86 €

1 9 jours 3B (80A)

110.68 €

1 9 jours 4B (100A)

180.25 €

1 9 jours 5B (125A)

290.29 €

1 9 jours 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Coude Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH40 Fluide applicable Eau

Assistance technique