Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, réducteur excentrique SUS304 10S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RES10-25X20
304RES10-32X20
304RES10-32X25
304RES10-40X20
304RES10-40X25
304RES10-40X32
304RES10-50X25
304RES10-50X32
304RES10-50X40
304RES10-65X40
304RES10-65X50
304RES10-80X40
304RES10-80X50
304RES10-80X65
304RES10-100X50
304RES10-100X65
304RES10-100X80
304RES10-125X80
304RES10-125X100
304RES10-150X80
304RES10-150X100
304RES10-150X125
304RES10-200X100
304RES10-200X125
304RES10-200X150
304RES10-250X125
304RES10-250X150
304RES10-300X200
304RES10-300X250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord)

14.49 €

1 9 jours 1B (25A)3/4B (20A)

15.39 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)3/4B (20A)

15.39 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)1B (25A)

21.74 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)3/4B (20A)

16.31 €

1 Disponible 9 jours 1 1/2B(40A)1B (25A)

16.31 €

1 Disponible 9 jours 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

26.25 €

1 10 jours 2B (50A)1B (25A)

21.74 €

1 Disponible 9 jours 2B (50A)1 1/4B(32A)

21.74 €

1 Disponible 9 jours 2B (50A)1 1/2B(40A)

30.78 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)

30.78 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

43.46 €

1 Disponible 9 jours 3B (80A)1 1/2B(40A)

43.46 €

1 9 jours 3B (80A)2B (50A)

43.46 €

1 9 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

59.76 €

1 9 jours 4B (100A)2B (50A)

52.51 €

1 9 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

52.51 €

1 9 jours 4B (100A)3B (80A)

92.34 €

1 9 jours 5B (125A)3B (80A)

92.34 €

1 9 jours 5B (125A)4B (100A)

127.64 €

1 9 jours 6B (150A)3B (80A)

107.73 €

1 9 jours 6B (150A)4B (100A)

107.73 €

1 9 jours 6B (150A)5B (125A)

160.01 €

1 9 jours 8B (200A)4B (100A)

160.01 €

1 9 jours 8B (200A)5B (125A)

160.01 €

1 9 jours 8B (200A)6B (150A)

320.06 €

1 9 jours 10B (250A)5B (125A)

215.03 €

1 9 jours 10B (250A)6B (150A)

316.22 €

1 9 jours 12B (300A)8B (200A)

316.22 €

1 9 jours 12B (300A)10B (250A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Réducteur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH10S Fluide applicable Eau

Assistance technique