Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304CAPS10-15 |
304CAPS10-20 |
304CAPS10-25 |
304CAPS10-32 |
304CAPS10-40 |
304CAPS10-50 |
304CAPS10-65 |
304CAPS10-80 |
304CAPS10-100 |
304CAPS10-125 |
304CAPS10-150 |
304CAPS10-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal | |
---|---|---|---|---|---|
14.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | |
14.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | |
15.69 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | ||
17.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/4B(32A) | |
17.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/2B(40A) | |
22.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2B (50A) | |
28.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 1/2B (65A) | |
35.17 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | ||
50.84 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | ||
80.05 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | ||
107.08 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | ||
140.17 € | 1 | 8 jours | 8B (200A) |
Loading...
Type | Type à soudage en bout | Forme du raccord | Capuchon | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH10S | Fluide applicable | Eau |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles