Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304LJS20-15 |
304LJS20-20 |
304LJS20-25 |
304LJS20-32 |
304LJS20-40 |
304LJS20-50 |
304LJS20-65 |
304LJS20-80 |
304LJS20-100 |
304LJS20-125 |
304LJS20-150 |
304LJS20-200 |
304LJS20-250 |
304LJS20-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal | |
---|---|---|---|---|---|
19.92 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | ||
19.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/4B (20A) | |
19.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1B (25A) | |
25.35 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B(32A) | ||
26.25 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B(40A) | ||
35.31 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | ||
36.21 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | ||
45.27 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | ||
56.13 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | ||
100.48 € | 1 | 9 jours | 5B (125A) | ||
92.34 € | 1 | 9 jours | 6B (150A) | ||
173.29 € | 1 | 9 jours | 8B (200A) | ||
228.94 € | 1 | 9 jours | 10B (250A) | ||
295.35 € | 1 | 9 jours | 12B (300A) |
Loading...
Type | Type à soudage en bout | Forme du raccord | Pièce de raccordement en ruban | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH20S | Fluide applicable | Eau |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles