• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F304, bride à emmancher 150

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304150LBSORF-15
304150LBSORF-20
304150LBSORF-25
304150LBSORF-40
304150LBSORF-50
304150LBSORF-65
304150LBSORF-80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

6.68 €

Disponible 8 jours 1/2B (15A)

9.13 €

Disponible 8 jours 3/4B (20A)

12.13 €

Disponible 8 jours 1B (25A)

18.57 €

Disponible 8 jours 1 1/2B (40A)

27.45 €

Disponible 8 jours 2B (50A)

41.80 €

8 jours 2 1/2B (65A)

48.67 €

8 jours 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard JPI-7S-15 Type à bride Bride à emmancher
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pression nominale (classe) Classe 150 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique