Raccord à pression pour coude compact à pression SUS pour tuyaux en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP-CL-20

Référence pièce
SP-CL-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.14 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable Acier
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Méthode Su nominale(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à pression pour coude compact à pression SUS pour tuyaux en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SP-CL-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP-CL-20.

Assistance technique