Douille de réduction de raccord e-blanc Pre-Seal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-BRS-20X15-W
P-BRS-25X15-W
P-BRS-25X20-W
P-BRS-32X15-W
P-BRS-32X20-W
P-BRS-32X25-W
P-BRS-40X15-W
P-BRS-40X20-W
P-BRS-40X25-W
P-BRS-40X32-W
P-BRS-50X15-W
P-BRS-50X20-W
P-BRS-50X25-W
P-BRS-50X32-W
P-BRS-50X40-W
P-BRS-65X15-W
P-BRS-65X20-W
P-BRS-65X25-W
P-BRS-65X32-W
P-BRS-65X40-W
P-BRS-65X50-W
P-BRS-80X20-W
P-BRS-80X25-W
P-BRS-80X32-W
P-BRS-80X40-W
P-BRS-80X50-W
P-BRS-80X65-W
P-BRS-100X20-W
P-BRS-100X25-W
P-BRS-100X32-W
P-BRS-100X40-W
P-BRS-100X50-W
P-BRS-100X65-W
P-BRS-100X80-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

5.91 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

6.96 €

1 8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

6.96 €

1 8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

11.72 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

10.46 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

10.46 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

15.64 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

15.64 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

13.69 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

13.73 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

21.44 €

1 8 jours 2B (50A)1/2B (15A)

21.44 €

1 8 jours 2B (50A)3/4B (20A)

21.44 €

1 8 jours 2B (50A)1B (25A)

19.16 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

19.16 €

1 5 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

42.73 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)1/2B (15A)

42.73 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)3/4B (20A)

42.73 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)

42.73 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

36.32 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

36.27 €

1 5 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

63.74 €

1 8 jours 3B (80A)3/4B (20A)

63.74 €

1 8 jours 3B (80A)1B (25A)

63.74 €

1 8 jours 3B (80A)1 1/4B (32A)

63.74 €

1 8 jours 3B (80A)1 1/2B (40A)

56.21 €

1 8 jours 3B (80A)2B (50A)

56.21 €

1 5 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

104.25 €

1 8 jours 4B (100A)3/4B (20A)

104.25 €

1 8 jours 4B (100A)1B (25A)

104.25 €

1 8 jours 4B (100A)1 1/4B (32A)

104.25 €

1 8 jours 4B (100A)1 1/2B (40A)

104.25 €

1 8 jours 4B (100A)2B (50A)

93.23 €

1 8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

93.23 €

1 8 jours 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique