Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
3.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
3.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
3.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
3.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
3.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
2.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
4.37 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau | Revêtement en résine | ||
2.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
3.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
5.03 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau | Revêtement en résine | ||
3.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
4.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
6.19 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau | Revêtement en résine | ||
4.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
6.96 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
10.04 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau | Revêtement en résine | ||
6.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
8.81 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
11.19 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau | Revêtement en résine | ||
7.56 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
13.35 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
17.34 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | Revêtement en résine | ||
13.35 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
26.88 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
36.49 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | Revêtement en résine | ||
26.88 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
39.92 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
47.88 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau | Revêtement en résine | ||
34.27 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
66.64 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
85.28 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau | Revêtement en résine | ||
57.10 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
88.11 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
115.10 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau | Revêtement en résine | ||
126.11 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
121.06 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
158.14 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau | Revêtement en résine | ||
121.06 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles