Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT-15-W |
BT-20-W |
BT-25-W |
BT-32-W |
BT-40-W |
BT-50-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | ||
3.72 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | ||
6.96 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | ||
10.21 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | ||
14.71 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | ||
22.81 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Huile | Traitement de surface | Zingage | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles