Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
2.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
2.51 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
2.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
2.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
2.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
2.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
7.38 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau | Revêtement en résine | ||
2.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
2.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
7.64 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau | Revêtement en résine | ||
2.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
3.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
8.40 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau | Revêtement en résine | ||
3.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
5.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
11.90 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau | Revêtement en résine | ||
4.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
6.96 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
15.58 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau | Revêtement en résine | ||
6.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
8.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
20.53 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | Revêtement en résine | ||
8.67 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
17.52 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
36.94 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | Revêtement en résine | ||
14.99 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
26.88 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
50.39 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau | Revêtement en résine | ||
26.03 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
48.93 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
83.83 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau | Revêtement en résine | ||
48.93 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
91.86 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
130.39 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau | Revêtement en résine | ||
131.48 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
111.20 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
173.42 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau | Revêtement en résine | ||
126.42 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles