Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
2.57 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
3.02 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
2.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
3.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
2.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
2.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
4.12 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau | Revêtement en résine | ||
3.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
2.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
5.17 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau | Revêtement en résine | ||
3.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
4.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
6.69 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau | Revêtement en résine | ||
4.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
6.29 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
10.13 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau | Revêtement en résine | ||
5.37 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
8.33 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
12.00 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau | Revêtement en résine | ||
10.99 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
12.00 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
17.34 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | Revêtement en résine | ||
15.66 € | 1 | 5 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
23.98 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
34.41 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | Revêtement en résine | ||
23.98 € | 1 | 5 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
37.43 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
53.67 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau | Revêtement en résine | ||
32.07 € | 1 | 5 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
63.74 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
90.49 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau | Revêtement en résine | ||
54.62 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
105.79 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
133.47 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau | Revêtement en résine | ||
105.79 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
163.91 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
202.11 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau | Revêtement en résine | ||
163.91 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles