Accouplement à levier en acier inoxydable - adaptateur de type à filetage femelle OZ-A

Accouplement à levier en acier inoxydable - adaptateur de type à filetage femelle OZ-A
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling female screw type adapter OZ-A manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Connection type: Female screw type / standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZ-A-SUS-1
OZ-A-SUS-1/2
OZ-A-SUS-2
OZ-A-SUS-3
OZ-A-SUS-3/4
OZ-A-SUS-4
OZ-A-SUS-6
OZ-A-SUS-11/2
OZ-A-SUS-11/4
OZ-A-SUS-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal de flexible applicable
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Taille de vis M Dimension D
(mm)
Dimension E1
(mm)
Dimension H
(mm)

64.55 €

1 19 jours 25A1.761B372449

53.89 €

1 5 jours 15A1.761/2B321440

98.55 €

1 5 jours 50A1.762B634562

147.70 €

1 8 jours 80A1.373B927270

53.50 €

1 5 jours 20A1.763/4B322140

239.05 €

1 8 jours 100A1.084B1209778

494.13 €

1 8 jours 150A0.696B17614884

84.31 €

1 5 jours 40A1.761 1/2B533656

74.81 €

1 8 jours 32A1.761 1/4B452854

118.29 €

1 12 jours 65A1.572 1/2B765685

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre Environnement de fonctionnement, applications Standard

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique