Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OZ-F-SUS-1 |
OZ-F-SUS-1/2 |
OZ-F-SUS-2 |
OZ-F-SUS-3 |
OZ-F-SUS-3/4 |
OZ-F-SUS-4 |
OZ-F-SUS-11/2 |
OZ-F-SUS-11/4 |
OZ-F-SUS-21/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Pression de service max. (MPa) | Taille de vis M | Dimension D (mm) | Dimension E1 (mm) | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25A | 1.76 | 1B | 37 | 24 | 71 | |
70.21 € | 1 | 8 jours | 15A | 1.76 | 1/2B | 32 | 14 | 60 | ||
128.01 € | 1 | 5 jours | 50A | 1.76 | 2B | 63 | 45 | 88 | ||
203.86 € | 1 | 8 jours | 80A | 1.37 | 3B | 92 | 72 | 102 | ||
69.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20A | 1.76 | 3/4B | 32 | 21 | 60 | |
276.21 € | 1 | 8 jours | 100A | 1.08 | 4B | 120 | 97 | 114 | ||
115.22 € | 1 | 5 jours | 40A | 1.76 | 1 1/2B | 53 | 36 | 79 | ||
104.30 € | 1 | 11 jours | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 45 | 28 | 78 | ||
154.07 € | 1 | 8 jours | 65A | 1.57 | 2 1/2B | 76 | 56 | 99 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal de flexible applicable(mm)
Pression de service max.(MPa)
Taille de vis M
Dimension D(mm)
Dimension E1(mm)
Dimension H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles