Accouplement à levier en acier inoxydable - adaptateur de tige de flexible OZ-E

Accouplement à levier en acier inoxydable - adaptateur de tige de flexible OZ-E
  • Remise sur volume
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling hose shank adapter OZ-E manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Type: Standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZ-E-SUS-1
OZ-E-SUS-2
OZ-E-SUS-3
OZ-E-SUS-3/4
OZ-E-SUS-4
OZ-E-SUS-6
OZ-E-SUS-11/2
OZ-E-SUS-11/4
OZ-E-SUS-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal de flexible applicable
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Dimension D
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension G
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension I
(mm)

70.84 €

1 8 jours 25A1.7637192510427

101.98 €

1 8 jours 50A1.7663435013753

168.11 €

1 8 jours 80A1.3792687516779

59.57 €

1 8 jours 20A1.763214198921

281.19 €

1 8 jours 100A1.0812092101178105

557.93 €

1 8 jours 150A0.69176142152221155

95.07 €

1 Disponible 5 jours 40A1.7653413811740

83.08 €

1 8 jours 32A1.7645253211534

136.71 €

1 8 jours 65A1.5776566315067

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre
Environnement de fonctionnement, applications Standard

Assistance technique