Accouplement à levier en acier inoxydable - coupleur de type à filetage femelle OZ-D

Accouplement à levier en acier inoxydable - coupleur de type à filetage femelle OZ-D
  • Remise sur volume
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling female screw type coupler OZ-D manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Connection type: Female screw type
· Type: Standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZ-D-SUS-1
OZ-D-SUS-1/2
OZ-D-SUS-2
OZ-D-SUS-3/4
OZ-D-SUS-4
OZ-D-SUS-6
OZ-D-SUS-11/2
OZ-D-SUS-11/4
OZ-D-SUS-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal de flexible applicable
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Taille de vis M Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H
(mm)

100.36 €

1 8 jours 25A1.761B13961372660

89.25 €

1 11 jours 15A1.761/2B11652321651

122.78 €

1 5 jours 50A1.762B20196645078

89.01 €

1 Disponible 5 jours 20A1.763/4B11652322151

356.25 €

1 8 jours 100A1.084B2951671209595

730.50 €

1 8 jours 150A0.696B453258177143111

132.01 €

1 Disponible 5 jours 40A1.761 1/2B19186543869

115.44 €

1 16 jours 32A1.761 1/4B18378463366

186.77 €

1 8 jours 65A1.572 1/2B213108766084

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre Environnement de fonctionnement, applications Standard

Assistance technique