Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OZ-C-SUS-21/2
Référence pièce
|
---|
OZ-C-SUS-21/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Pression de service max. (MPa) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension F (mm) | Dimension G (mm) | Dimension H (mm) | Dimension I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.71 € | 1 | 8 jours | 65A | 1.57 | 213 | 108 | 76 | 56 | 63 | 142 | 67 |
Loading...
Type | Standard | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à levier en acier inoxydable - coupleur de tige de flexible OZ-C, le numéro d'article est le suivant: OZ-C-SUS-21/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OZ-C-SUS-21/2.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. nominal de flexible applicable(mm)
Pression de service max.(MPa)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension C(mm)
Dimension F(mm)
Dimension G(mm)
Dimension H(mm)
Dimension I(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OZ-C-SUS-11/2 |
OZ-C-SUS-11/4 |
OZ-C-SUS-2 |
OZ-C-SUS-3 |
OZ-C-SUS-3/4 |
OZ-C-SUS-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Pression de service max. (MPa) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension F (mm) | Dimension G (mm) | Dimension H (mm) | Dimension I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.62 € | 1 | 8 jours | 40A | 1.76 | 191 | 86 | 54 | 31 | 38 | 113 | 41 | ||
129.57 € | 1 | 8 jours | 32A | 1.76 | 183 | 78 | 46 | 26 | 32 | 109 | 34 | ||
115.14 € | 1 | 5 jours | 50A | 1.76 | 201 | 96 | 64 | 44 | 50 | 129 | 53 | ||
281.61 € | 1 | 8 jours | 80A | 1.37 | 267 | 138 | 92 | 68 | 75 | 161 | 79 | ||
91.77 € | 1 | 8 jours | 20A | 1.76 | 116 | 52 | 32 | 13 | 19 | 83 | 21 | ||
319.19 € | 1 | 8 jours | 100A | 1.08 | 295 | 167 | 120 | 92 | 101 | 171 | 105 |