Accouplement à levier en aluminium - coupleur de type à filetage mâle OZ-B

Accouplement à levier en aluminium - coupleur de type à filetage mâle OZ-B
  • Remise sur volume
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling male screw type coupler OZ-B manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Connection type: Male screw type
· Type: Standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZ-B-AL-1/2
OZ-B-AL-11/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal de flexible applicable
(mm)
Taille de vis M Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H
(mm)

28.15 €

1 Disponible 8 jours 15A1/2B11652321470

41.53 €

1 Disponible 5 jours 32A1 1/4B183784628105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Aluminium Fluide applicable Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre Environnement de fonctionnement, applications Standard
Pression de service max.(MPa) 1.76

Assistance technique