Référence fabricant: OZ-F-PP-2
Marque: OZAWA
Prix: 33.47 €
Délai de livraison: 8 jours
D.I. nominal de flexible applicable: 50A mm
Pression de service max.: 0.69 MPa
Taille de vis M: 2B
Dimension D: 63 mm
Dimension E1: 43 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OZ-F-PP-2
Référence pièce
|
---|
OZ-F-PP-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Pression de service max. (MPa) | Taille de vis M | Dimension D (mm) | Dimension E1 (mm) | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.47 € | 1 | 8 jours | 50A | 0.69 | 2B | 63 | 43 | 96 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à levier en polypropylène - adaptateur de type à filetage mâle OZ-F, le numéro d'article est le suivant: OZ-F-PP-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OZ-F-PP-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. nominal de flexible applicable(mm)
Pression de service max.(MPa)
Taille de vis M
Dimension D(mm)
Dimension E1(mm)
Dimension H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OZ-F-PP-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Pression de service max. (MPa) | Taille de vis M | Dimension D (mm) | Dimension E1 (mm) | Dimension H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.15 € | 1 | 8 jours | 80A | 0.39 | 3B | 92 | 72 | 109 |