Accouplement à levier en polypropylène - capuchon anti-poussières OZ-DC (Numéros de référence)

Accouplement à levier en polypropylène - capuchon anti-poussières OZ-DC
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polypropylene lever coupling dust cap OZ-DC manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: resin
· Type: Standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OZ-DC-PP-2

Référence pièce
OZ-DC-PP-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.92 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau du corps principal Résine Fluide applicable Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre
Environnement de fonctionnement, applications Standard D.I. nominal de flexible applicable(mm) 50A Pression de service max.(MPa) 0.69
Dimension A(mm) 198 Dimension B(mm) 899 Dimension C(mm) 64
Dimension H(mm) 70

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à levier en polypropylène - capuchon anti-poussières OZ-DC, le numéro d'article est le suivant: OZ-DC-PP-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OZ-DC-PP-2.

Assistance technique