• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne manuelle - 4 voies 3 positions - [VLMH]

Vanne manuelle - 4 voies 3 positions - [VLMH]
MISUMI products are carefully selected products from rapidly growing Asian manufacturers based on the needs of our customers. Choose the product that best suits your current needs. Founded in 1988, Cheric Taiwan pneumatic equipment parts have received high praise on the world market. Their cylinder quality gets particularly high reviews, and is used in various fields.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VLHM402
VLHM403
VLHM404
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de tuyauterie

32.62 €

1 5 jours 1/4

32.50 €

1 5 jours 3/8

32.42 €

1 5 jours 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Block horizontal-type Nombre de ports 4-Port Nombre de positions de commutation 3 Position Closed Center
Fonctionnement à commutation Manual Lever Type à port de tuyau Rc Type et sens de tuyauterie Direct side
Section effective(mm2) 17 Méthode de montage Bottom Maintien de l'état de fonctionnement Holding

Assistance technique