Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CJ-M4X0.7 |
CJ-M6X1.0 |
CJ-M8X1.0 |
CJ-M8X1.25 |
CJ-M10X1.5 |
CJ-M10X1.25 |
CJ-M14X1.5 |
CJ-M18X1.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Désalignement U admissible (mm) | Spécifications des vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | 5 jours | M3 – M8 | 0.5 à 0.8 | 0.65 | M4X0.7 | ||
19.97 € | 1 | 5 jours | M3 – M8 | 1~1.75 | 1 | M6X1.0 | ||
16.79 € | 1 | 5 jours | M3 – M8 | 1~1.75 | 0.75 | M8X1.0 | ||
20.26 € | 1 | 5 jours | M3 – M8 | 1~1.75 | 0.75 | M8X1.25 | ||
18.07 € | 1 | 5 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | 1 | M10X1.5 | ||
22.24 € | 1 | 5 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | 1 | M10X1.25 | ||
39.67 € | 1 | 5 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | 1.15 | M14X1.5 | ||
34.21 € | 1 | 5 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | 1.65 | M18X1.5 |
Loading...
Type | Joint flottant | Cylindre utilisé | Vérins à pression d'air | Type de connexion, côté cylindre | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion, côté pièce à usiner | Filetage mâle | Matériau du corps principal | Acier | Tête métallique | NA |
Matériau du goujon à filetage intégral | Acier | Désalignement angulaire admissible V(deg) | ±5 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Désalignement U admissible(mm)
Spécifications des vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles