Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LM254059NUU
Référence pièce
|
---|
LM254059NUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Style | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Mouvement | Le type de circulation de billes | Diamètre extérieur D (φ) | Précision | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Type | Longueur | Seal | Holder Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.39 € | 1 | 8 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 25 | 59 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 40 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin |
Loading...
Type de lubrification | N/A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Machons linéaires LM Series, le numéro d'article est le suivant: LM254059NUU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LM254059NUU.
Configurer
Propriétés de base
Style
Matériau du cylindre extérieur
Traitement de surface du cylindre extérieur
Mouvement
Type
Type
Type
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Le type de circulation de billes
Diamètre extérieur D(φ)
Précision
Excentricité(µm)
Longueur
Seal
Holder Material
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LM101929NUU |
LM101929UU |
LM132332 |
LM254059UU |
LM304564 |
LM304564NUU |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Style | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Mouvement | Le type de circulation de billes | Diamètre extérieur D (φ) | Précision | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Type | Longueur | Seal | Holder Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.74 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 19 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
22.61 € | 1 | 8 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 19 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
15.25 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 13 | 32 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 23 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
60.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 25 | 59 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 40 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | |
77.73 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 30 | 64 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 45 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
77.78 € | 1 | 8 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 30 | 64 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 45 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin |