Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents effectives | Largeur de face (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de trous | Taille de vis applicable | Forme du rack | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 | - | - | RF | - | ||
120.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | - | - | RF | - | ||
103.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | - | - | RF | - | ||
157.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | - | - | RF | - | ||
128.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | - | - | RF | - | ||
195.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | - | - | RF | - | ||
110.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 502.65 | 500 | 64 | 25 | 30 | - | - | RF | - | ||
238.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | - | - | RF | - | ||
133.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | - | - | RF | - | ||
159.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | 6 | M5 | RD | Contre-alésage profond | |
119.63 € 83.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | 4 | M5 | RD | Contre-alésage profond | |
200.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | 6 | M6 | RD | Contre-alésage profond | |
128.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | 4 | M6 | RD | Contre-alésage profond | |
239.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | 6 | M8 | RD | Contre-alésage profond | |
148.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2.5 | 502.65 | 500 | 64 | 25 | 30 | 4 | M8 | RD | Contre-alésage profond | |
289.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | 6 | M10 | RD | Contre-alésage profond | |
178.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | 4 | M10 | RD | Contre-alésage profond | |
128.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 | 4 | M4 | RA | Contre-alésage profond |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Type aux deux extrémités usinées | NA | Niveau de précision(Norme KHK) | KHK, R, 001, classe 5 | Matériau | Polyacétal |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents effectives
Largeur de face(mm)
Nombre de trous
Taille de vis applicable
Forme du rack
Spécifications des trous d'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles