Bande verticale de type lanterne, bande verticale à trempage CU type lanterne LSB

Bande verticale de type lanterne, bande verticale à trempage CU type lanterne LSB
[Features]
• A standing pipe fixture for bare copper pipes.
• Product with excellent insulation for protecting pipe surfaces and protecting against electric corrosion.
• Inserted in a SUS430 lantern stand.
• Bolts and nuts are bright chromate plated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSB12CUD

Référence pièce
LSB12CUD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.26 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale D.E. du tuyau applicable principal(mm) 10 – moins de 20 Matériau Acier
Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu Traitement de surface Chromé brillant Diamètre nominal 10A
Diamètre de tuyau compatible(mm) 12.7

Vous vous trouvez sur la page de Bande verticale de type lanterne, bande verticale à trempage CU type lanterne LSB, le numéro d'article est le suivant: LSB12CUD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSB12CUD.

Assistance technique