Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LBS65-150KPN
Type | Collier de plancher | Le diamètre extérieur du tube de l'application principale(mm) | 80 à moins de 90 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de tuyau applicable | Tuyaux doubles résistants au feu | Traitement de surface | Chromé brillant | Diamètre nominal A | 65 |
Dimension H(mm) | 150 |
Vous vous trouvez sur la page de Bande de niveau LBS, super S, bande de niveau KPN, le numéro d'article est le suivant: LBS65-150KPN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LBS65-150KPN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles