Bande à rouleaux, RBNP, bande à rouleaux d'installation avec couvercle de protection

Bande à rouleaux, RBNP, bande à rouleaux d'installation avec couvercle de protection
[Features]
• This product is used for steam pipes and other pipes subject to expansion/contraction.
• All roller balls are cast iron.
• When SUS products are ordered, the rollers will be cast.
• Please contact us about the availability of rollers made of SUS.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RBNP20C
RBNP25C
RBNP32C
RBNP40C
RBNP50C
RBNP65C
RBNP80C
RBNP100C
RBNP125C
RBNP150C
RBNP200C
RBNP250C
RBNP300C
RBNP350C
RBNP400C
RBNP450C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal A

22.00 €

1 10 jours 20 à moins de 3020

22.56 €

1 10 jours 30 à moins de 4025

24.21 €

1 10 jours 40 à moins de 5032

28.76 €

1 10 jours 40 à moins de 5040

30.64 €

1 10 jours 60 à moins de 7050

36.01 €

1 10 jours 70 à moins de 8065

37.35 €

1 10 jours 80 à moins de 9080

51.91 €

1 10 jours 100 à moins de 200100

71.37 €

1 10 jours 100 à moins de 200125

96.14 €

1 10 jours 100 à moins de 200150

116.58 €

1 10 jours 200 à moins de 300200

130.94 €

1 10 jours 200 à moins de 300250

194.67 €

1 10 jours 300 à moins de 400300

341.60 €

1 10 jours 300 à moins de 400350

539.96 €

1 10 jours 400 à moins de 500400

603.64 €

1 10 jours 400 à moins de 500450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande à rouleaux Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyauterie de plancher thermorétractable
Traitement de surface Chromé brillant

Assistance technique