Cliquet d'étagère, pour Uni-Pla fins (φ19) VPJ-700B

Cliquet d'étagère, pour Uni-Pla fins (φ19) VPJ-700B
  • Remise sur volume
A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPJ-700BBK
VPJ-700BW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

1.60 €

1 8 jours 10Noir

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10[Blanc] Blanc cassé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord en plastique Type de joint Angle Type d'angle Autre
Méthode de montage Style enfichable Environnement de fonctionnement Standard Matériau Résine PE
Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 19 Spécifications Support d'étagère pour angles

Assistance technique