Unités de jeu de raccords métalliques pour les structures de tuyauterie NSJ-7 / NSJ-7N

Unités de jeu de raccords métalliques pour les structures de tuyauterie NSJ-7 / NSJ-7N
  • En promotion
  • Remise sur volume
It is a flexible metal joint that can be easily assembled or disassembled by tightening nuts and bolts to fix it. Convenient cross recess, rivet stopper hole and notch are provided for assembly work.

[Features]
· Metal joints are tightened by using bolts and nuts.
· It can be easily assembled and disassembled, and the fixing power is excellent because of the inner protrusion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NSJ-7

Référence pièce
NSJ-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.29 €

3.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Type de joint Milieu Type de raccord intermédiaire Type T (1 sens traversant)
Méthode de montage Type de serrage, fixation à boulon Environnement de fonctionnement Standard Matériau Acier
Traitement de surface Revêtement par électrodéposition cationique Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 27.5 Accessoire NS-5 : 2 pièces, NS-6 : 2 pièces 2, vis et écrous : 3 jeux

Vous vous trouvez sur la page de Unités de jeu de raccords métalliques pour les structures de tuyauterie NSJ-7 / NSJ-7N, le numéro d'article est le suivant: NSJ-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NSJ-7.

Assistance technique