Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4979874009968
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | D.E. de la roue(Ø) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 68 | Diamètre d'essieu(Ø) | 20 | Largeur du moyeu(mm) | 82 |
Roulement | Aucun | Max. Charge/Charge admissible(kg) | 85 | Matériau de la roue | Acier |
Code JAN | 4979874009968 | Quantité par paquet(pièces) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles