Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4979874847485
Type | Ferrures pour bois | Type ferrures pour bois | Plaque de quincaillerie dure à bande | Nom du produit | Droit extra épais 3MC |
---|---|---|---|---|---|
Code JAN | 4979874847485 | Quantité par paquet(pcs) | 1 | Matériau | Placage chromé trivalent |
Largeur × Longueur totale(mm) | 19×150 | Nombre de trous | 4 | Épaisseur de la plaque(mm) | 3 |
Diam. de vis applicable(mm) | 3.8~4.1 | Compte×Longueur totale (mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Support droit extra épais 3MC, le numéro d'article est le suivant: 4979874847485.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874847485.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles