Écrou haut en acier inoxydable, petite taille

Écrou haut en acier inoxydable, petite taille
  • En promotion
A hex nut for stainless steel whitworth screws with a high height. Can be used to tighten, fasten, fixate, and fit screws, and can be used to adjust the length.
Superior corrosion resistance for the outdoors and high-humidity locations. However, cannot be applied for use in chlorine environments or saline environments such as near the seashore.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874019387
4979874019394
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (pouce) Code JAN Méplats
(mm)

4.37 €

5 6 jours 3/8497987401938714

5.57 €

2.73 €

1 Jour même

Stock

1/2497987401939419

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA
Nom du produit Petit écrou haut en acier inoxydable Quantité par paquet(pcs) 1 Longueur totale(mm) 50

Assistance technique