Vis-rivet

Vis-rivet
  • En promotion
Material is Nylon 6. It can be repeatedly attached and removed, has high removal strength, and can be installed in two operations. Used for panel mounting, automotive parts, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874272775

Référence pièce
4979874272775
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.25 €

1.13 €

4 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Code JAN 4979874272775 Nombre contenu dans un paquet 4 Matériau Nylon 6
Diamètre du trou φ8 Diamètre de tête(mm) φ20 Épaisseur de la plaque(mm) 1.8~3.3
Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de Vis-rivet, le numéro d'article est le suivant: 4979874272775.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874272775.

Assistance technique