Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AD-2-25-[1-50/1]M |
AD-2-125-[1-20/1]M |
AD-2-150-[1-20/1]M |
AD-2-175-[1-20/1]M |
AD-2-200-[1-20/1]M |
AD-2-225-[1-10/1]M |
AD-2-250-[1-10/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | D.E. D (mm) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Diamètre nominal (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 127 | 137.6 | 0.04 | 145 | 125 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 152.4 | 164.8 | 0.04 | 175 | 150 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 177.8 | 191.0 | 0.04 | 190 | 175 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 203.2 | 217.2 | 0.04 | 210 | 200 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 228.6 | 243.1 | 0.03 | 240 | 225 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 jours | 254 | 268.5 | 0.03 | 270 | 250 | 1 ~ 10 |
Loading...
Matériau | PVC souple·dur | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Fluide applicable | Poudre / Graines / Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(mm)
D.E. D(mm)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Diamètre nominal (mm)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles