Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DS-2OP-25-[1-50/1]M |
DS-2OP-32-[1-50/1]M |
DS-2OP-38-[1-50/1]M |
DS-2OP-50-[1-50/1]M |
DS-2OP-65-[1-50/1]M |
DS-2OP-75-[1-50/1]M |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 25 | 31.8 | 120 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 32 | 39.2 | 165 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 38 | 46.6 | 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 50 | 60.8 | 420 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 65 | 75.9 | 570 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 75 | 91.4 | 660 | 1 ~ 50 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Huile (huile minérale) | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance à l'huile / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | PVC souple + PVC rigide | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Noir |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | -0.10::0.40 | Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles