Flexible pour résistance à l'huile, type DS-3, Oil Queen®

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DS-3OQ-19-[1-50/1]M
DS-3OQ-25-[1-50/1]M
DS-3OQ-32-[1-50/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Length
(m)
1 10 jours 1925.6751 ~ 50
1 10 jours 2533.81051 ~ 50
1 10 jours 3240.21201 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Huile (huile minérale) Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à l'huile / Transparence / Flexibilité
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparent (y compris les couleurs)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.10::0.30 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40

Assistance technique