Flexible pour résistance à l'abrasion et à la chaleur Banner® TM, bleu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BTM-B-100-[1-20/1]M

Référence pièce
BTM-B-100-[1-20/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)
1 10 jours 1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre / Agroalimentaire / Graines Utilisation du service de découpe NA Nominal 100
Diamètre extérieur(Ø) 119.5 Propriétés Antistatique / Résistance à l'abrasion Matériau de flexible Caoutchouc synthétique (EPDM) + Polypropylène
Raccords métalliques de montage NA Couleur Bleu Rayon de pliure admissible (température normale)(mm) 570
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.10::0.10

Assistance technique