Flexible pour électricité antistatique Clean-Flexl® CF-3E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-3E-25-[1-20/1]M
CF-3E-38-[1-20/1]M
CF-3E-50-[1-20/1]M
CF-3E-65-[1-20/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Length
(m)
1 10 jours 2533.51501 ~ 20
1 10 jours 3849.52101 ~ 20
1 10 jours 50632701 ~ 20
1 10 jours 6581.53601 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre / Agroalimentaire / Graines Utilisation du service de découpe NA Propriétés Antistatique
Matériau de flexible Élastomère type styrène (composé conducteur) + Polyoléfine Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc crème
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.10::0.10 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40
Spécifications Exigences hygiéniques particulières

Assistance technique