Flexible pour air et coupe thermique, flexible d'air maillé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA-12-[1-100/1]M
LA-15-[1-100/1]M
LA-19-[1-100/1]M
LA-25-[1-100/1]M
LA-32-[1-100/1]M
LA-38-[1-100/1]M
LA-50-[1-50/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Length
(m)
1 10 jours 12211301 ~ 100
1 10 jours 15251601 ~ 100
1 10 jours 19291901 ~ 100
1 10 jours 2536.52601 ~ 100
1 10 jours 32463201 ~ 100
1 10 jours 38533801 ~ 100
1 10 jours 50685101 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries / Flexibilité
Raccords métalliques de montage NA Couleur Noir Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::60
Pression admissible à température normale(Mpa) 1.00 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 50

Assistance technique