Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ACE-5-[1-200/1]M |
ACE-6-[1-200/1]M |
ACE-8-[1-200/1]M |
ACE-9-[1-200/1]M |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 5 | 11.7 | 1 ~ 200 | ||
1 | 10 jours | 6 | 12.5 | 1 ~ 200 | ||
1 | 10 jours | 8 | 14.5 | 1 ~ 200 | ||
1 | 10 jours | 9 | 16 | 1 ~ 200 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Acétylène | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries / Flexibilité / Autres propriétés |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Marron | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::70 |
Pression admissible à température normale(Mpa) | 0.15 | Spécifications | Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) | Détails des autres fonctionnalités | Résistance au gaz |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles