Flexible pour air et coupe thermique, flexible double (O-A)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
O-A-5X5-[1-100/1]M
O-A-8X9-[1-100/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Length
(m)
1 10 jours 5×511.7/11.71 ~ 100
1 10 jours 8×914.5/16.01 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Oxygène / Acétylène Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries / Autres propriétés
Raccords métalliques de montage NA Couleur Bleu + Marron Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::70
Pression admissible à température normale(Mpa) 2.00/0.15 Spécifications Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) Détails des autres fonctionnalités Résistance au gaz

Assistance technique