Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS105T-002
Référence pièce
|
---|
BS105T-002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rapport | Diamètre de l'arbre (φ) | Type d'arbre de sortie | Disposition de l'arbre de sortie | Matériau du corps | Traitement de surface du corps | Matériau de l'arbre | Diamètre d'arbre 1 (φ) | Diamètre d'arbre 2 (φ) | Diamètre d'arbre 3 (φ) | Longueur totale A (mm) | Longueur totale Z (mm) | Longueur totale B (mm) | Hauteur totale A (mm) | Profondeur C (mm) | Vis de montage | Profondeur de vis de montage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.10 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 12 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 12 | 12 | 105 | 170 | - | - | 40 | 12-M6 | 7 |
Loading...
Division de montage | Sans pied | Type | Engrenage conique | La présence ou l'absence de moteur | N/A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boîte d'engrenages coniques (B-BOX), le numéro d'article est le suivant: BS105T-002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS105T-002.
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale B(mm)
Hauteur totale A(mm)
Type
Rapport
Diamètre de l'arbre(φ)
Type d'arbre de sortie
Disposition de l'arbre de sortie
Matériau du corps
Traitement de surface du corps
Matériau de l'arbre
Diamètre d'arbre 1(φ)
Diamètre d'arbre 2(φ)
Diamètre d'arbre 3(φ)
Longueur totale A(mm)
Longueur totale Z(mm)
Profondeur C(mm)
Vis de montage
Profondeur de vis de montage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BS105L-001 |
BS105L-002 |
BS105T-001 |
BS35L-001 |
BS45L-001 |
BS45T-001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Rapport | Diamètre de l'arbre (φ) | Type d'arbre de sortie | Disposition de l'arbre de sortie | Matériau du corps | Traitement de surface du corps | Matériau de l'arbre | Diamètre d'arbre 1 (φ) | Diamètre d'arbre 2 (φ) | Diamètre d'arbre 3 (φ) | Longueur totale A (mm) | Longueur totale Z (mm) | Longueur totale B (mm) | Hauteur totale A (mm) | Profondeur C (mm) | Vis de montage | Profondeur de vis de montage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 12 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 12 | - | 105 | - | - | 105 | 40 | 10-M6 | 7 | |
315.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 12 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 12 | - | 105 | - | - | 105 | 40 | 10-M6 | 7 | ||
413.70 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 12 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 12 | 12 | 105 | 170 | - | - | 40 | 12-M6 | 7 | ||
116.54 € | 1 | 93 jours | 10 | 1 | 3 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 3 | 3 | - | 35 | - | - | 35 | 14 | 10-M2 | 4 | ||
114.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 4 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 4 | 4 | - | 45 | - | - | 45 | 18 | 10-M3 | 4 | ||
206.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 4 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 4 | 4 | 4 | 45 | 72 | - | - | 18 | 12-M3 | 4 |