Boîte d'engrenages à vis (W-BOX)

Boîte d'engrenages à vis (W-BOX)
  • En promotion
  • Remise sur volume
High-precision and compact worm gearbox. Shaft diameter ø5~. Choose from an abundant selection of reduction ratios, from 1: 10 to 1: 50. The full surface is the reference surface, and there are no restrictions on the mounting direction.
Can be mounted quickly thanks to its screw hole machining, already completed. Lubricated with lubricating oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS55R-020
WS55R-030
WS60R-040
WS60R-050
WS65R-020
WS65R-030
WS75R-040
WS75R-050
WS80R-010
WS80R-020
WS80R-030
WS90R-040
WS90R-050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRapport Diamètre de l'arbre
(φ)
Diamètre d'arbre 1
(φ)
Diamètre d'arbre 2
(φ)
Longueur totale A
(mm)
Longueur totale B
(mm)
Hauteur totale C
(mm)
Vis de montage Profondeur de vis de montage
(mm)

216.18 €

136.19 €

1 Jour même

Stock

10205585545458-M36

253.64 €

1 5 jours 10305585545458-M36

267.21 €

1 5 jours 10405586050558-M36

272.37 €

1 Disponible 5 jours 10505586050558-M36

285.37 €

1 5 jours 10206686555558-M46

290.64 €

1 Disponible 5 jours 10306686555558-M46

325.79 €

1 5 jours 104066107560708-M48

335.61 €

1 Disponible 5 jours 105066107560708-M48

260.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

101088108065708-M510

321.53 €

1 7 jours 102088108065708-M510

329.27 €

1 7 jours 103088128065708-M510

372.61 €

1 7 jours 104088159075858-M510

377.06 €

1 5 jours 105088159075858-M510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Division de montage Sans pied Type Vis sans fin La présence ou l'absence de moteur N/A
Type d'arbre de sortie Plein Disposition de l'arbre de sortie Autres montants simples Matériau du corps Aluminium
Traitement de surface du corps Traitement à l'aluminium anodisé noir Matériau de l'arbre EN 1.1191 équiv.

Assistance technique