Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, coude mâle-femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUS-SL-3/8

Référence pièce
SUS-SL-3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.74 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Matériau EN 1.4308 équiv. Filetage nominal M1 3/8B (10A) Filetage nominal M2 3/8B (10A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, coude mâle-femelle, le numéro d'article est le suivant: SUS-SL-3/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-SL-3/8.

Assistance technique