Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, raccord union

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUS-U-1

Référence pièce
SUS-U-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

76.97 €

1 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Matériau EN 1.4308 équiv. Filetage nominal M1 1B (25A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Longueur(mm) 52

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, raccord union, le numéro d'article est le suivant: SUS-U-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-U-1.

Assistance technique