Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS-RNI-1/2X3/8 |
SUS-RNI-2X11/2 |
SUS-RNI-3/4X1/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | 10 jours | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 39 | ||
79.57 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | 63 | ||
13.97 € | 1 | 10 jours | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | 48 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::40 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles