Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, coude

Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, coude
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-B-1/8

Référence pièce
L-B-1/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.02 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Filetage nominal M1 1/8B (6A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0
Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, coude, le numéro d'article est le suivant: L-B-1/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-B-1/8.

Assistance technique